Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
nr katalogowy: WBT100X400QBG
Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.
Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Items
Funkcje
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Studium przypadku
Certyfikaty
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.