Nakrętka do profilu strut ze sprężyną, profil typu C, Stal, HD, M6 Pręta
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Nakrętka do profilu strut ze sprężyną, profil typu C, Stal, HD, M6 Pręta
nr katalogowy: SPRCM6HD
Szczegóły
Zasoby
Compatible Items
Funkcje
- Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut
- Sprężyna ułatwia montaż
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Wytrzymałość na wyrywanie | |||
| Numer części | Grubość kanału | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.