Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link, 25 m Długość
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link, 25 m Długość
nr katalogowy: SLK6L25
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na lince stalowej
- Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętce oczkowej
- Zatrzask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Montaż poziomy | ||
| Wstępnie zmontowany | 1,000 N | 450 N |
| Obciążenie statyczne 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Obciążenie statyczne 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Obciążenie statyczne 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Montaż pionowy | ||
| Obciążenie statyczne 4 (F4) | 4,440 N | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku






Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.