Kotew rozporowa, Stal, EG, M8 Pręta, 75 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kotew rozporowa, Stal, EG, M8 Pręta, 75 mm
nr katalogowy: SABM8010
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń
- Do spękanego i niespękanego betonu
- Klasa ochrony przciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 & C2 (dla wierteł o średnicy 8mm i wyższej)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Typowe obciążenia osiowe dla ETA-12/0397 | ||
| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty



Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.