PH4646.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Nakrętka do profilu strut bez sprężyny, Stal, EG, M6 Pręta, 6 mm

nr katalogowy: NUTM6EG
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Wytrzymałość na wyrywanie
Numer części Typ kanału Grubość kanału
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
NUTM6xx A, C 2000 N 2000 N 2000 N
D, E 2000 N - -
NUTM8xx A, C 3330 N 3330 N 3330 N
D, E 3330 N - -
NUTM10xx A, C 4890 N 4440 N 4440 N
D, E 4890 N - -
NUTM12xx A, C 4890 N 4660 N 4440 N
D, E 3670 N - -
NUTM12Txx A 5670 N 5050 N 4440 N
D, E 4250 N - -
NUTM16xx A 5670 N 4660 N 4440 N
D, E 4250 N - -

Schematy

Zasoby Compatible Items
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić