Nakrętka do profilu strut bez sprężyny, Stal, EG, M10 Pręta, 8 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Nakrętka do profilu strut bez sprężyny, Stal, EG, M10 Pręta, 8 mm
nr katalogowy: NUTM10EG
Szczegóły
Zasoby
Compatible Items
Funkcje
- Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Wytrzymałość na wyrywanie | ||||
| Numer części | Typ kanału | Grubość kanału | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.