Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix izolowana, EPDM-SBR, Stal, Średnica zewnętrzna 710 mm, M8, M10 Pręt
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix izolowana, EPDM-SBR, Stal, Średnica zewnętrzna 710 mm, M8, M10 Pręt
nr katalogowy: MFVI0710EG
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Kompletny zestaw wieszaków jest gotowy do montażu (rozmiary do 600 mm)
- Zwiększony kąt otwarcia z łatwością mieści wszystkie standardowe kanały spiralne (rozmiary do 600 mm)
- System szybkozłącza zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji kanału (rozmiary do 600 mm)
- System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką (rozmiary do 600 mm)
- Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu
- Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy eleminując konieczność poprawek przy montażu
- Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Długie "uszy" dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy
- Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową
- Bezhalogenowy
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.