Uchwyt do drabinki do profilów strut, stal ocynkowana ogniowo
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt do drabinki do profilów strut, stal ocynkowana ogniowo
nr katalogowy: LTC
The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.
Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Compatible Products
Funkcje
- Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components
- Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile
- Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness
- Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments
- Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.