Zacisk przewodu/rury osłonowej, 24 mm Maks. OD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk przewodu/rury osłonowej, 24 mm Maks. OD
nr katalogowy: K12
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Compatible Items
Funkcje
- Przymocowuje rurę osłonową do pręta, drutu lub półki belki
- Można stosować również w przypadku elastycznych, metalowych rur osłonowych, przewodów zbrojonych, przenośnych, rur sterujących oraz przewodów telekomunikacyjnych
- Dostępny dla metalowych i niemetalowych rur elektroinstalacyjnych, sztywnych przewodów lub w osłonie metalowej oraz aluminiowych rur osłonowych
- Do montażu nie potrzebne są żadne narzędzia
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Numer części | Zewnętrzna średnica | Grubość kołnierza |
| K12 | 3 mm - 7 mm | 16 mm - 22 mm |
| K12 | 8 mm - 10 mm | 14 mm - 20 mm |
| K12 | 11 mm - 13 mm | 12 mm - 19 mm |
| K16 | 3 mm - 7 mm | 24 mm - 28 mm |
| K16 | 8 mm - 10 mm | 20 mm - 26 mm |
| K16 | 11 mm - 13 mm | 19 mm - 24 mm |
| K20 | 3 mm - 7 mm | 28 mm - 40 mm |
| K20 | 8 mm - 10 mm | 26 mm - 38 mm |
| K20 | 11 mm - 13 mm | 21 mm - 35 mm |
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.