HD Klamra do rur do wysokich obciążeń, 14–18 mm OD, 3/8" rury, 10 DN, M8, M10 Pręta
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przestarzałe
HD Klamra do rur do wysokich obciążeń, 14–18 mm OD, 3/8" rury, 10 DN, M8, M10 Pręta
nr katalogowy: HDI018
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Spawana nakrętka łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające użycie klucza
- Łatwo otwierana dla rur o rozmiarach do 4"
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Katalog
Raport z testu
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.