Uniwersalny klips do stężeń, Stal, EG, #12, #18, #36 wspornika, 14 mm Otworu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uniwersalny klips do stężeń, Stal, EG, #12, #18, #36 wspornika, 14 mm Otworu
nr katalogowy: CSBURC12
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Przymocowuje stężenie kablowe do konstrukcji
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia UL | ||
| Numer części | Element usztywniający | Nośność |
| CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.