Reg. adapter do belki dwuteowej, kołn. 6–19 mm, belka 100–365 mm, ocynk. galw.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Reg. adapter do belki dwuteowej, kołn. 6–19 mm, belka 100–365 mm, ocynk. galw.
nr katalogowy: CSBS4N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Żadnych luźnych części
- Nie trzeba składać
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia FM | ||||||||
| Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||||||
| Prostopadły do Konstrukcji | Równoległy do Konstrukcji | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.