Stężenie poprzeczne Quick Grip Jr., 1 1/4" rury, 32 DN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Stężenie poprzeczne Quick Grip Jr., 1 1/4" rury, 32 DN
nr katalogowy: CSBQIKCL0125EG
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Prosty, dwuetapowy montaż eliminuje dodatkowe przechodzenie pomiędzy konstrukcją i rurą zasilającą
- Możliwość stosowania jako zastrzał rur 25 mm oraz 32 mm, co ułatwia zarządzanie zapasami
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia FM | |||||
| Numer części | Typoszereg rury przyłączeniowej | Poprzeczny | |||
| Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Cienkościenny) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Cienkościenny) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Cienkościenny) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Cienkościenny) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
| EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
| EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N | |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.