Klips przylegający, #12, #18, #36 wspornika, 11 mm Otworu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Klips przylegający, #12, #18, #36 wspornika, 11 mm Otworu
nr katalogowy: CSBNPC38
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Eliminuje efekt podważania łączników i kotew
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia UL | ||
| Numer części | Element usztywniający | Nośność |
| CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.