Ścienny uchwyt do rurek osłonowych o średnicy od 20 do 25mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ścienny uchwyt do rurek osłonowych o średnicy od 20 do 25mm
nr katalogowy: CPC
Zacisk do pozycjonowania przepustów kablowych w ścianie nVent CADDY to intuicyjne, beznarzędziowe i bezśrubowe rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego pozycjonowania przewodów o średnicy od 20 do 25 mm na listwach TSGB. Idealnie nadaje się do instalacji płyt kartonowo-gipsowych przed przybyciem elektryków w celu okablowania skrzynek elektrycznych — powszechnie znanych jako instalacje typu „kij hokejowy”.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Szybka, zatrzaskowa konstrukcja
- Regulacja na boki do momentu dobrego dopasowania w otworach pilotażowych listwy TSGB nVent CADDY
- Otwór po obu stronach do opcjonalnego połączenia śrubowego z listwą TSGB nVent CADDY
- Kompatybilny z przewodami sztywnymi i elastycznymi o średnicy 20 i 25 mm
- Zmniejszona szerokość umożliwiająca zastosowanie odstępów między przewodami wynoszących zaledwie 25 mm w miejscach o dużym zagęszczeniu przewodów
- Niski poziom dymu i brak halogenów
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.