Drabinka kablowa Speedway, 900 mm x 110 mm x 3 m
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drabinka kablowa Speedway, 900 mm x 110 mm x 3 m
nr katalogowy: CL110X900HD
Drabinka kablowa SPEEDWAY jest szkieletem systemu drabinki linowej SPEEDWAY. Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. Drabinka kablowa została zaprojektowana tak, aby skutecznie dostosować się do przejść terenowych z wykorzystaniem zintegrowanych systemów sprzęgających SPEEDLOK.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Łatwe przejścia drabinki linowej z innowacyjnym zintegrowanym systemem sprzęgającym SPEEDLOK
- Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji
- Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Specyfikacje
Atrybuty produktu



Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.