Zatrzaskowy zacisk rury/rury osłonowej, Stal sprężynowa, 7 mm Otworu, Gładki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zatrzaskowy zacisk rury/rury osłonowej, Stal sprężynowa, 7 mm Otworu, Gładki
nr katalogowy: 6M
Zatrzaskowe zaciski kanału kablowegon Vent CADDY (seria M) to szybka i skuteczna metoda zabezpieczania odgałęzień kanałów kablowych w instalacjach elektrycznych. Seria M została zaprojektowana tak, aby zapewnić spójność pozycjonowania w danym zastosowaniu poprzez wyeliminowanie przesunięcia kanałów kablowych, a także zachowanie odstępów między skrzynkami elektrycznymi. Zwiększ wydajność instalacji, korzystając z naszej szerokiej gamy kanałów kablowych w swoim następnym projekcie elektrycznym.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Compatible Items
Funkcje
- Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego
- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04



Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.