6000 Zestaw klamer do belek, 600 mm, AA Profila, 3–30 mm Kołnierz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
6000 Zestaw klamer do belek, 600 mm, AA Profila, 3–30 mm Kołnierz
nr katalogowy: 6600AAHD
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Profile podwójne zapewniają płynne, łatwe i regulowane mocowanie na całej długości kanału
- Klamry dociskowe utrzymują profil strut pomiędzy dwiema końcówkami, zapobiegając jego obracaniu
- Bezpieczny system montażowy do wysokich obciążeń dla koryt kablowych, kanałów lub rur
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Rodzaj profila | A | Obciążenie statyczne 1 F1 | Obciążenie statyczne 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.