5000 Zestaw klamer do belek, Stal, HD, 800 mm, 3–30 mm Kołnierz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
5000 Zestaw klamer do belek, Stal, HD, 800 mm, 3–30 mm Kołnierz
nr katalogowy: 5800HD
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- System profili C
- Zawiera klamrę do belek i profil
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| A | Obciążenie statyczne 1 F1 | Obciążenie statyczne 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.