Ramię wspornikowe CTRI do korytka kablowego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ramię wspornikowe CTRI do korytka kablowego
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Typ koryta kablowego
- Spawany do płaskiej płyty montażowej
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Cynkowane ogniowo
A.
2.11"
A.
53.5 mm
B.
1.69"
B.
43 mm
C.
1.18"
C.
30 mm
D.
0.24"
D.
6 mm
X
14 x 27 mm
Grubość (T)
0.06"
Grubość (T)
1.5 mm
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.