Skip to main content
Søk etter nVent produkter, ressurser, eller still spørsmål du har
Loading search…

nVent ILSCOs forhåndsisolerte kontakter

nVent ILSCOs forhåndsisolerte kontakter
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS fra nVent ILSCO er bransjeledende innen forhåndsisolerte kontakter og tilbyr det største utvalget av produkter for å dekke alle elektriske behov. Tilbudet inkluderer innganger med multitap – enkel, dobbel eller flersidig – som kan monteres for motorer og 2X med høy tetthet for både kode- og fleksible ledere.

nVent ILSCO introduserte også ClearTap®, som er en klar isolert kontakt. ClearTap®-isolerte multitap-kontakter er tilgjengelige i enkle og doble innganger samt tolednings- og forskyvningskonfigurasjoner. ClearTap® er UL-sertifisert, CSA-sertifisert, områdebasert og dobbelklassifisert for kobber- og aluminiumsledere. Hver lederport er forhåndsfylt med ILSCOs De-Ox®-oksidhemmer for høy pålitelighet og motstandsdyktighet mot rust. Med et lederområde på 14 AWG til 750 kcmil er kontaktene fullt isolert til 600 V med et gjennomsiktig deksel, noe som eliminerer behovet for tape og muliggjøre enkel visuell inspeksjon etter installasjon for å sikre trygge og pålitelige tilkoblinger.

Bruk våre utvalgte ressurser nedenfor for å finne ut mer om de fleksible ledningskontaktene for nVent ILSCO. Hvis du har spørsmål eller leter etter andre ressurser, sender du e-post til [email protected].

Du kan se andre produktlanseringsressurser ved å klikke her.