Geschiedenis van nVent ERICO Cadweld
We gaan terug naar onze wortels, naar 1903 – een tijd waarin nog maar heel weinig huizen of bedrijven over elektriciteit beschikten – met de oprichting van de Electric Railway Improvement Company (ERICO). De onderneming patenteerde in 1939 haar Cadweld exotherm gelaste verbinding, een uitvinding die voor spoorwegondernemingen de weg baande naar de uitvoering van reparaties aan de rails zonder de nood aan omvangrijke lasapparatuur. Er zijn momenteel meer dan 100 miljoen Cadweld verbindingen in gebruik in een breed scala van toepassingen overal ter wereld.
Uitvinding
1903
De Electric Railway Improvement Company (ERICO) wordt opgericht om krachtige verbindingen, seinverbindingen en het bijbehorende lasgereedschap te produceren.
1938
Dr. Charles A. Cadwell van de Electric Railway Improvement Company vindt het Cadweld-proces uit – een exotherm proces op koperbasis voor het lassen van koperen geleiders op stalen rails.
Raadpleeg onze statuten
Bekijk het originele Cadweld-patent
Toepassing
1949
Het Cadweld-proces voor toepassingen op het gebied van kathodische bescherming wordt gelanceerd en heeft een speciale formule ter minimalisering van het warmte-effect op staal, wat vooral belangrijk is bij dunwandige pijpen onder hoge spanning.
1951
Het Cadweld-proces wordt aangepast om bij aardingsverbindingen te kunnen worden gebruikt, waarbij de bij spoorwegtoepassingen gerealiseerde tijdsbesparingen ditmaal op het stroomlijnen van commerciële installaties worden toegepast
1959
De nVent ERICO Cadweld One Shot wordt ontwikkeld – een wegwerpmal die eenmalig kan worden gebruikt bij het aansluiten van een koperen geleider op een geleider en de geleider op een aardingspen
1988
De nVent ERICO Cadweld Exolon voor emissiearme lasverbindingen wordt gelanceerd die voor gevoelige binnentoepassingen kan worden gebruikt met elektronische ontstekingen en keramische filters
Voortgang
2003
De ERICO Cadweld Plus wordt gelanceerd als het eerste exotherme lassysteem met op zichzelf staand lasmateriaal met elektronische ontsteking
2014
De nVent ERICO Cadweld is het eerste verbindingstype dat voldoet aan de IEEE 837-2014-vereisten voor de aarding van substations – de strengste kwalificatietest voor aardingsverbindingen
Zie onze IEEE-certificering
Innovatie
2020
De volgende generatie nVent ERICO Cadweld Plus-producten, waaronder de exothermische lascontrole-unit van nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, vergroten de veiligheid van systemen en de gebruiksvriendelijkheid.
Kom meer te weten door ons blog te lezen
Blijf op de hoogte door regelmatig onze blog met de nieuwste whitepapers, ontwikkelingen en tips van onze deskundigen te bezoeken
Het nieuwste van nVent ERICO Cadweld
Kom meer te weten over de functies die u tijd en geld besparen en uw werkplek veilig houden.