Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Video’s en demo’s

Instructie-video’s en demo’s
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Leer nu meer over nVent ERICO-training!

nVent ERICO biedt opleiding en kredieten voor professionele ontwikkeling aan.

GA NU

Een training van nVent ERICO Cadweld zorgt ervoor dat gebruikers goed geïnformeerd zijn over het nVent ERICO Cadweld-proces, de gereedschappen en vereisten in verband met verbindingen. Blijf op de hoogte van de nieuwste producten, gereedschappen en instructievideo’s.

Overzicht van nVent ERICO Cadweld-video’s


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

Inleiding tot nVent ERICO Cadweld Plus

Stap-voor-stapinstructies over het Cadweld-proces.

NU BEKIJKEN

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

nVent ERICO Cadweld Plus voor spoorwegtoepassingen

nVent ERICO Cadweld zette zijn traditie van toonaangevende innovaties voort met de ontwikkeling van de nVent ERICO Cadweld Plus, een vereenvoudigde methode voor het uitvoeren van exotherm gelaste elektrische verbindingen op spoorwegen en bij spoorweginstallaties.

NU BEKIJKEN

nVent ERICO Cadweld-testvideo's


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

Het maken van een nVent ERICO Cadweld Plus-verbinding van het type TA

Deze video toont gebruikers hoe een nVent ERICO Cadweld-verbinding van het type TA moet worden gemaakt.

NU BEKIJKEN

GT Conductor to Ground Rod Connection Study

Play

Het maken van een nVent ERICO Cadweld Plus-verbinding van het type GT

Deze video toont gebruikers hoe een nVent ERICO Cadweld-verbinding van het type GT moet worden gemaakt.

Kijk nu

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q Zekeringstest

De GRC-182Q smelttest met gebruik van een nVent ERICO Cadweld-aardingspen van ¾ inch naar een koperen geleider van 4/0; 10100A RMS 60Hz toegepast.

Kijk nu

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC-2Q Zekeringstest

De SSC-2Q smelttest met gebruik van een nVent ERICO Cadweld-koperen geleider van 4/0 naar een koperen geleider van 4/0; 10100A RMS 60Hz toegepast.

Kijk nu

Persoonlijke training op locatie


Wilt u een training op locatie met betrekking tot nVent ERICO Cadweld?

Uw projectteam kan praktijkervaring opdoen door op locatie een training door een Cadweld-deskundige te volgen. Na afronding van de praktijktraining reikt nVent ERICO een verificatiekaart uit waar de trainingsdatum op vermeld staat.

VRAAG EEN TRAINING AAN

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over installatie, neem dan contact op met de technische ondersteuning.

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING