Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

LTA Sidecar liquid cooling in existing data centers

Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Hoe werkt vloeistof-naar-lucht-koeling?

De nVent-CDU (LTA) is ontworpen om AI-toepassingen zonder gekoeld water mogelijk te maken. Dit volledig geïntegreerde warmteafvoersysteem werkt als een vloeistof-lucht-CDU en ondersteunt maximaal twee stellingen vloeistofgekoelde IT-apparatuur zonder een watersysteem van de faciliteit (FWS). Voor versnelde computerverwerking speelt de LTA CDU van nVent een cruciale rol in platforms voor vloeistofkoeling, waarbij vloeistof in een gesloten lus door racks circuleert om warmte van chips af te voeren.

Kenmerken en voordelen:

  • Hot swappable en onderhoudsgemak — pompen, ventilatoren, voedingen, regelaars en filters zijn tijdens bedrijf verwisselbaar en kunnen vanaf de voorzijde van de unit worden onderhouden, zonder dat de koeling wordt onderbroken.
  • Minimaliseren van storingen en lekken — geïntegreerde lekdetectie, lekvrije slangaansluitingen en redundante componenten verminderen het risico van uitvaltijd.
  • Controllerfuncties — Een hot-swappable controller met een LED-statuspaneel voor het bewaken en in één oogopslag bewaken van de systeemstatus.

Wat is een vloeistof-naar-lucht CDU?

Een koelmiddelverdeelhuis (CDU) staat en circuleert vloeistof naar de stellingen waar het voor dient, en moet de opgevangen warmte vervolgens ergens naartoe sturen. Deze bestemming is de scheiding tussen de twee belangrijkste CDU-typen. Een vloeistof-naar-vloeistof (LTL) CDU geeft warmte door aan het watersysteem van de faciliteit van het gebouw, dat een hoge capaciteit en efficiëntie levert, maar afhankelijk is van de infrastructuur voor gekoeld water. Een CDU met vloeistof-lucht stoot die warmte rechtstreeks in de lucht van de ruimte in plaats daarvan af, dus er is helemaal geen wateraansluiting van de faciliteit nodig.

Dat ene verschil maakt een CDU met vloeistof-lucht tot de praktische keuze voor bestaande, luchtgekoelde datacenters. Wanneer een faciliteit geen koelwaterloop heeft, of als het niet praktisch is om er een te installeren, brengt een LTA CDU direct-to-chip vloeistofkoeling in de ruimte zoals deze is. Ventilatoren in het apparaat verplaatsen de opgevangen warmte naar de luchtstroom van de ruimte, waar de bestaande luchtbehandelaars van het datacenter deze transporteren.

De nVent vloeistof-naar-lucht (LTA) Sidecar is de vloeistof-lucht CDU van nVent. Het stelt operators in staat om de huidige vloeistofgekoelde AI- en HPC-racks nu te implementeren en dient als brug naar bredere vloeistofkoeling zonder volledige revisie van de installatie.


CDU-specificaties voor vloeistof naar lucht

De nVent vloeistof-naar-lucht (LTA) is een volledig geïntegreerd vloeistof-lucht-warmteafvoersysteem dat maximaal twee rekken vloeistofgekoelde IT-apparatuur mogelijk maakt wanneer er geen watersysteem van de faciliteit (FWS) beschikbaar is. De LTA CDU wordt geleverd in een 48U-rek met een oppervlak van 600 mm (24 inch) breed en 1200 mm (48 inch) diep.

De LTA CDU wordt standaard geleverd met 14 hot-swappable ventilatoren in N+1-configuratie, een reservoirpompeenheid (RPU) met N+N hot-swappable pompen, een hot-swappable controller, een hot-swappable redundant filtersysteem dat gelijktijdig kan worden onderhouden, 6 x N+N redundante voedingen, geïntegreerde lekdetectie, lekvrije slangaansluitingen en een LED-statuspaneel voor lichtpaden. Actieve componenten zoals ventilatoren, pompen, voedingen en vloeistofaansluitingen voor het vullen en aftappen van het systeem bevinden zich allemaal aan de voorzijde van de LTA CDU voor gemakkelijke toegang.

Ondersteuning voor GB200 NVL36- en GB200 NVL72-rackconfiguraties, met één GB200 NVL36-rack ondersteund door één LTA CDU (1:1) en één GB200 NVL72-rack ondersteund door twee parallelle LTA CDU (2:1).

Deploying liquid cooling in existing data centers



LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar ondersteunt GB 200 NVL72 configuratie in een 2:1

CDU-toepassingen en compatibiliteit van vloeistof naar lucht

Een LTA CDU brengt vloeistofgekoelde AI-hardware in een bestaand datacenter met minimale infrastructuurwijzigingen. nVent biedt referentieconfiguraties voor NVIDIA GB200 NVL36- en NVL72-racks, zodat operators de huidige AI-chips met hoge dichtheid kunnen implementeren zonder de faciliteit eromheen te herbouwen.


Waarom vloeibare koeling zonder vestigingswater implementeren

Het implementeren van een CDU voor vloeistof-lucht zonder afhankelijk te zijn van het water van de faciliteit biedt aanzienlijke voordelen, zoals het vermijden van de complexiteit van de waterinfrastructuur van de faciliteit en het verlagen van de operationele kosten. Met deze benadering kunnen datacenters vloeibare koeling toevoegen terwijl hoge prestaties en betrouwbaarheid behouden blijven.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA sidecar ondersteunt GB200 NVL36 in 1:1 configuraties


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Zijn LTA-CDU's schaalbaar?

CDU's voor vloeistof-lucht bieden een schaalbare oplossing voor vloeistofkoeling in datacenters. Het modulaire ontwerp maakt uitbreiding eenvoudig naarmate de koelingsbehoeften toenemen, waardoor de LTA CDU een flexibele keuze is voor datacenters die hun koelingsmogelijkheden willen verbeteren zonder ingrijpende renovaties.

Enablement

  • Maakt vloeistofgekoelde IT-apparatuur in luchtgekoelde omgevingen mogelijk
  • Gelokaliseerde, gesloten vloeistofkoelkring zonder afhankelijkheid van een vloeibare infrastructuur van de faciliteit
  • Breed scala aan milieuondersteuning
  • Standaard 48U IT-rackbehuizing
  • Prestaties geoptimaliseerd voor lage CFM/kW-warmteafstoting
  • Ondersteuning voor behandeld water of glycolmengsels tot 30%
  • Roestvrijstalen leidingen

Hot-swappable en onderhoudsgemak

  • Gereedschaploze hot-swappable, redundante pompen, ventilatoren, voedingen, temperatuur- en druksensoren
  • Hot-swappable systeemcontroller zonder gereedschap
  • Hot-swappable, redundante filters
  • filteropties van 25 micron of 50 micron
  • Flexibele slangaansluitingen voor flexibele installatie
  • Aansluitpunten voor bovenste en onderste voedingsvloeistof naar IT-equipment
  • Reinigbare, herbruikbare filters verlagen de bedrijfskosten
  • Alle hot-swappable componenten kunnen worden onderhouden zonder de koeling te onderbreken
  • Pompen, ventilatoren, voedingen en aansluitingen voor het vullen en aftappen van vloeistoffen bevinden zich aan de voorzijde van de eenheid voor onderhoudsgemak en toegankelijkheid

Blijf koel onder druk, bekijk onze diensten!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Waarom kiezen voor nVent voor vloeistofkoeling?

nVent heeft meer dan 15 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van vloeistofkoeling voor de meest veeleisende computeromgevingen, waarbij 2GW vloeibare koeling in het veld is geïmplementeerd. Die ervaring blijkt uit producten die zijn gebouwd voor betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en de thermische belastingen die AI en high-performance computing nu vereisen, ontstaan door wereldwijde productie en ondersteuning.

nVent en NVIDIA werken samen aan geavanceerde computerprestaties

nVent werkt samen met NVIDIA aan de ontwikkeling van technische ontwerpen die de meest uitdagende problemen met computerkoeling met hoge dichtheid aanpakken. nVent combineert ervaring met toepassingen voor diepe vloeistofkoeling met wereldwijde engineering en productie en helpt bij het leveren van efficiënte, betrouwbare koeling voor geavanceerde computeromgevingen.

Frequently Asked Questions

Can I liquid cool NVIDIA GB200 NVL72?

Yes. In fact, liquid cooling the NVIDIA GB200 NVL72 is a mandatory architectural requirement to manage its 120kW thermal load. For data centers without facility water loops, this is achieved via a 2:1 configuration utilizing two nVent LTA CDU flanking a single NVL72 rack. Because the platform demands a massive 80 liters per minute fluid flow rate, dividing the load between two row-based, closed-loop LTA CDU units ensures safe junction temperatures. This specialized setup isolates the liquid loop and rejects the heat directly into the existing air-cooled CRAC infrastructure without facility plumbing modifications.

When should operators choose liquid-to-air cooling over air cooling?

Data center operators must shift to a Liquid-to-Air (LTA) cooling architecture when expanding to high-density computational nodes - such as artificial intelligence or accelerated high-performance computing (HPC) clusters - where server rack thermal envelopes exceed 20kW to 30kW per enclosure. Traditional air-handling units lack the heat transfer efficiency to manage these loads, resulting in thermal throttling. The LTA CDU resolves this challenge by establishing an immediate, localized closed-loop direct-to-chip heat extraction path, taking the heat straight out of the fluid loop and transferring it into the room's air distribution grid without overloading the air-cooling floor footprint.

Can nVent liquid cooling integrate into existing air-cooled server racks?

Yes. nVent liquid cooling systems are engineered specifically to integrate seamlessly into existing air-cooled server racks without disrupting current operations. The LTA CDU functions as a row-based retrofit, attaching directly alongside standard cabinets. It provides an immediate transition to direct-to-chip cooling by utilizing specialized row-level manifolds and cold plates. This allows legacy infrastructure to adopt high-density compute infrastructure without the need to tear out existing enclosures or redesign the room's overall structural airflow layout.

How does an LTA CDU system interface with secondary cooling loops?

The integrated Coolant Distribution Unit (CDU) within the LTA CDU acts as the critical barrier and management hub interfacing with secondary cooling loops. The system isolates the secondary loop - which flows directly across the server cold plates - from the primary heat exchanger. By regulating fluid dynamics, monitoring precise flow rates, and controlling pressure thresholds within the secondary loop, the CDU ensures that clean, debris-free dielectric fluid or water-glycol chemistry is consistently delivered to the delicate silicon-level cold plates.

Can I deploy direct-to-chip liquid cooling without a facility water system?

Absolutely. You can seamlessly deploy direct-to-chip liquid cooling without an existing facility water system by leveraging the liquid-to-air design. In this deployment, the fluid loop absorbs heat directly from the server components via high-efficiency cold plates and pumps it straight to the adjacent LTA CDU. High-performance, variable-speed fans inside the CDU then reject that heat directly into the data center's air stream, completely bypassing the requirement for centralized chilled water loops or facility-level plumbing expansions.

What redundancy and serviceability features are built into the LTA CDU?

The LTA CDU is built with comprehensive hardware redundancy and hot-swappable components to guarantee continuous uptime for mission-critical workloads. It features dual, redundant pumps operating in an N+1 or 2N configuration, ensuring the cooling loop remains active even during a mechanical failure. Additionally, its modular design allows data center technicians to replace critical components - such as fans, control modules, and filtration elements - directly from the aisle floor without shutting down the server rack or breaking the secondary fluid loop.

How does liquid-to-air cooling align with data center ESG and sustainability?

The LTA CDU directly supports Environmental, Social, and Governance (ESG) targets by optimizing a data center’s Water Usage Effectiveness (WUE) to a net-zero metric. Unlike traditional cooling tower infrastructures that evaporate millions of gallons of water daily, the LTA CDU runs on an air-cooled, fully sealed closed-loop cycle that demands zero operational water consumption. Furthermore, by using cleanable, high-efficiency air filters that lower physical waste and utilizing durable stainless steel plumbing components to mitigate rust and chemical waste, it significantly reduces ongoing maintenance overhead and overall environmental impact.




Bronnen

nVent-3D-N02027-LTASidecarRender

Webinar: LTA Sidecar CDU en hybride systemen

Ontdek hoe de nVent CDU voor vloeistof-lucht past in hybride koelontwerpen die vloeistof en lucht combineren. In deze sessie wordt besproken waar een LTA CDU de meeste waarde toevoegt en hoe deze vloeistofgekoelde rekken ondersteunt in faciliteiten zonder gekoeld water.

Opname weergeven
LTA SideCar NVL Renders

Podcastvideo: Vloeistof-luchtkoeling bij Supercomputing

Bekijk hoe nVent de LTA CDU doorloopt op de showvloer van Supercomputing, inclusief hoe deze direct-to-chip vloeistofkoeling in bestaande, luchtgekoelde datacenters brengt.

Opname weergeven
DNS10resources_

Verkoopblad

nVent CDU-warmteweringseenheid vloeistof naar lucht


DOWNLOADEN
LTA Guide Deployment thumbnail

Richtlijnen voor LTA-implementatie

Field Guide voor het implementeren van de nVent LTA Sidecar HRU
Bridging vloeistofkoeling met hoge dichtheid in luchtgekoelde faciliteiten

Opname weergeven

Hoe kunnen we helpen? Neem vandaag nog contact met ons op!