Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Overzicht Advanced Technology

Advanced Technology

Wat is Advanced Technology?


Veilig | Betrouwbaar | Innovatief

Wilt u meer te weten komen over
Advanced Technology?

Download de white paper van nVent ERIFLEX IBS en nVent ERIFLEX IBSB, geavanceerd om meer te weten te komen over de performantie en voordelen van Advanced Technology.

DOWNLOAD DE WHITE PAPER

Duik diep in de technologie en het ontwerp van nVent ERIFLEX Flexibar.

Download het technische handboek voor nVent ERIFLEX Flexibar om meer te weten te komen over ontwerp, toepassingsspecifieke overwegingen en productkeuzes met betrekking tot Flexibar.

Download het handboek

Voordelen van weinig rook


De weinig rook-functie meet de hoeveelheid rook in een noodsituatie, zoals bij ontbranding. Deze eigenschap helpt bij het bepalen van de rookdichtheid die tijdens een brand wordt gegenereerd. De flexibele geleiders van nVent ERIFLEX, zoals nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd en IBS/IBSB, geavanceerd zijn dankzij deze eigenschap in overeenstemming met UL 2885 en IEC 60754-2, wat betekent dat de zichtbaarheid door de lichttransmissie werd verbeterd.

Railsteunen, isolatoren, distributie- en stroomblokken van nVent ERIFLEX zijn in overeenstemming met en getest conform ISO 5659-2.

Rookarme Advanced Technology betekent meer veiligheid voor mensen, minder schade aan uw elektrische apparatuur en minder impact op het milieu.

Halogeenvrije geleider en isolatiemateriaal


Omdat verder chemisch onderzoek de erg corrosieve en giftige aard van halogeenmaterialen heeft aangetoond, is de vraag naar halogeenvrije oplossingen toegenomen om zowel elektrische apparatuur als de veiligheid van mensen te beschermen.

Advanced Technology voldoet aan de halogeenvrij-vereiste conform de normen IEC 60754-1 en/of UL 2885. In het geval van een brand ontstaan door Advanced Technology geen corrosieve gassen, maar voornamelijk stoom met een laag koolmonoxidegehalte.

Advanced Technology bevat halogeenvrije materialen en biedt een betere bescherming voor de veiligheid van mensen en uw elektrische installatie doordat deze corrosie en de vorming van rook vermindert.

Advanced Technology kan gemakkelijk voor verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals gesloten datacentra, spoorwegsystemen en andere omgevingen waarin de gezondheid en veiligheid van mensen van het grootste belang is, zoals ziekenhuizen en scholen.

Advanced Technology kan ook worden geïnstalleerd in specifieke toepassingsgebieden waarvoor strengere regelgeving geldt, zoals in onderzeeërs, schakelborden en andere gesloten omgevingen die een oplossing met lage uitstoot vergen.

Vlamvertragende eigenschappen


Advanced Technology is een een unieke combinatie van rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende eigenschappen van thermoplastisch of met glasvezel versterkt polyamide die het brandgevaar verminderen door de ontsteking te vertragen, de warmteontwikkeling te verminderen en de vluchttijd te verlengen. Vlamvertragende eigenschappen, Advanced Technology voldoet aan UL 94-V0 en/of IEC 60695-2-11 gloeidraadtest 960°C. Het vlamvertragende gedeelte van de test illustreert de zelfdovende functie en vermindert het risico op verspreiding van brand en minder schade aan uw elektrische installatie. De eigenschappen verminderen ook de schade aan elektrische installaties. Aangetoonde superioriteit van de eigenschappen van Advanced Technology, met een zuurstofbeperkingsindex van 30%.

Hoge temperaturen


Dankzij zijn unieke eigenschappen is de Advanced Technology-isolatie die in combinatie met de Flexibar, geavanceerd en de IBS/IBSB, geavanceerd wordt gebruikt tevens een klasse II-geleider met een bestendigheid tegen een hoge temperaturen tot 115 °C.

Deze werktemperatuur verlaagt het risico op hete punten bij de verbindingszone. De bedrijfstemperatuur van een elektrische kabel verwijst normaal gesproken naar de minimum- en maximumtemperatuur waarbij de kabel gedurende een langere periode veilig kan werken.

Deze bedrijfstemperatuur wordt bepaald door het isolatie- en/of mantelmateriaal rond de kabel. Gewoon PVC-isolatiemateriaal is geschikt voor temperaturen van -15°C tot 70°C.

Dankzij het thermoplastisch materiaal dat voor onze stroom- en distributieblokken wordt gebruikt, kan de omgevingstemperatuur rond die apparaten tot 40°C stijgen, zonder dat er degradatie optreedt.

Het met glasvezel versterkte polyamide dat wordt gebruikt voor de isolatoren en railsteunen van nVent ERIFLEX, kan werktemperaturen aan van -40 to 130 °C

Solide kern en vertinde verbinding


Platte geleiders met Advanced Technology die van puur koper en een met tin beschermde kern zijn gemaakt. Doordat de stroom- en distributieblokken van nVent ERIFLEX van puur koper of aluminium zijn gemaakt en met tin zijn beschermd, zijn koperen of aluminiumgeleiderverbindingen mogelijk.

PH35555m.jpg
PH22064m.jpg

Vertind koper biedt:

  • Betere weerstand tegen corrosie
  • Langere levensduur (10 keer langer in bepaalde toepassingen)
  • Elektrische geleidbaarheid met meer contact
  • Geschikt voor verschillende specificaties/landen en toepassingen in niches
  • Goede performantie met minder onderhoud
  • Er zijn koperen of aluminium geleiderverbindingen mogelijk

Diverse UL-normen vereisen vertind koper:

  • UL67 (Panelboards), Rubriek 10.1.5 – verbindingen boven 600A moeten worden geplateerd met tin, zilver, nikkel of cadmium
  • UL891 (Switchboards), Rubriek 8.8.1.1.5 – verbindingen boven 600A moeten worden geplateerd met tin, zilver of nikkel
  • UL845 (Motor Control Centers), Rubriek 8.2.9 – een boutverbinding boven 600A moet worden geplateerd met tin of zilver
  • UL508A (Industrial Control Panels), Rubriek 29.3.10 – een boutverbinding boven 600A moet worden geplateerd met tin, zilver of nikkel

Sectoren waarin vertind koper verplicht is, zijn:

  • Maritiem en off-shore
  • Olie en gas
  • Waterzuiveringsstations
  • Nucleair
  • Chemische industrie

Kom meer te weten over aanvullende certificeringen, zoals onze Klasse II-certificering.

Dankzij zijn unieke eigenschappen zijn de Advanced Technology-isolatie voor nVent ERIFLEX Flexibar en die voor IBS/IBSB beide klasse II-geleiders met een hoge temperatuurbestendigheid tot 115°C. Komt meer te weten op onze pagina Certificeringen.

ZIE CERTIFICERINGEN

Klaar om met nVent ERIFLEX Advanced-onderdelen aan de slag te gaan?

Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.

CONTACT