Wire Basket Tray Double Splice
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Double Splice
The nVent CADDY Wire Basket Tray Double Splice facilitates the joining of wire basket trays together. Designed for tray depths of four inches deep and greater, the Double Splice reduces the total number of splices required to secure a cable tray. Simply slide the large washer along the inside of the tray, attach the long washer from the outside and secure the connection by screwing on the nut. Contractors can depend on the Double Splice for a secure and safe solution for datacom-based applications.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
Specificaties
Certificeringen
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.