Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot
Catalogusnr# WBTBOXBRKTRD
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Installatie zonder gereedschap
- Ideaal voor gootdieptes tot 100 mm
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
CE, CADDY EU WBT BOX 0201_033
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.