PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
Catalogusnr# WBT60X500QEG
De PEMSA draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMSA draagkabelgoot systeem. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstak-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.