Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Catalogusnr# WBT4X12EG
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.