SNSW-flensmoer, M10 aansl., 42,4 mm Diameter
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
SNSW-flensmoer, M10 aansl., 42,4 mm Diameter
Catalogusnr# SNSWM10
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ideaal voor retrofit-projecten, zoals trapeze installaties, waarbij demontage van het draagsysteem niet gewenst is
- Gebruik als draadstopper bij het installeren van nVent CADDY Rod Lock-assemblages
- Kan eenvoudig worden geïnstalleerd, verwijderd en verplaatst naar elke gewenste locatie op de draadstang
- Kant-en-klaar voor gebruik uit de verpakking en zonder noodzaak tot het gebruik van meerdere onderdelen aan standaard materialen
- Werkt als een combinatie van een zeskantmoer en een platte sluitring
- De sluitring is breed genoeg voor gebruik met standaard strut montage profielen
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad



Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.