Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M12 aansl., 145 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M12 aansl., 145 mm
Catalogusnr# SABM12050
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Zwaar spreidanker
- Voor gescheurd en niet-gescheurd beton
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 & C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)
Specificaties
Productkenmerken
| Karacteristieke axiale belasting volgens ETA-12/0397 | ||
| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen



Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.