Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 500 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 500 mm
Catalogusnr# PCT50X500ET
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Kant-en-klare gelijkzijdige T verbinding voor kabelgoten
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Onnodig kabelgoten in te korten of aan te passen op de werkvloer; een verloopstuk inpassen en klaar om verder te gaan
- Elimineert het veiligheidsrisico van inkorten op de werkvloer
- Gereedschapsvrije, geïntegreerde koppelingen met Uniklip
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.