nVent CADDY Kabelhouder met functie-behoud, metaal, 30 kabels
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Kabelhouder met functie-behoud, metaal, 30 kabels
Catalogusnr# KLICK30
De nVent CADDY kabelhouder met functie-behoud, metaal, is een veelzijdige beugel die ontworpen is om middelgrote kabelbundels in krappe ruimtes te ondersteunen, bijvoorbeeld boven verlaagde plafonds. De houder is zowel geschikt voor conventionele verankering als voor directe bevestiging aan wand of plafond . Hij heeft een uniek sluitmechanisme dat zonder gereedschap , veilig vanaf de vloer kan worden bediend zonder gebruik te moeten maken van ladder of lift, waardoor aannemers uiteindelijk tijd besparen bij de werkzaamheden. Deze kabelhouder met geringe hoogte, voldoet aan DIN 4102-12 en is de ideale oplossing voor elektrische en datacom-toepassingen.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Items
Kenmerken
- E30-E90-classificatie volgens DIN 4102-12
- Geschikt voor directe bevestiging en conventionele verankering
- Vereist slechts één nagel per houder
- Herbruikbaar in geval van problemen bij het schieten
- Uniek sluitmechanisme dat veilig vanaf de vloer kan worden bediend
- Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen
- Direct gebruiksklaar
- Gemaakt van 100% recyclebare materialen
Specificaties
Productkenmerken
Data sheet
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



Similar
Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.