C-profiel type E3, geperforeerd, 3.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
C-profiel type E3, geperforeerd, 3.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
Catalogusnr# E320H3000PG
Details
Bronnen
Compatible Items
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.