Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH34013.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Quick Grip zijwaartse antislingersteun, 2 1/2" Buis, 65 DN

Catalogusnr# CSBQG0250MEG

De Quick Grip zijwaartse beugel, onderdeel van de nVent CADDY-lijn voor sprinklerbeugelsystemen van nVent, is ontworpen om installaties te vereenvoudigen bij het bevestigen van de service-pijp voor seismische of andere catastrofale gebeurtenissen. Het innovatieve ontwerp voor snelle bevestiging van starre ondersteuningen aan dienstleidingen spaart tijd en geld.

Lees meer Minder lezen
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Laadvermogen volgens FM
Onderdeelnummer Leidingmaat pijp Lateraal
Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Dunwandig) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Dunwandig) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Dunwandig) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Dunwandig) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4.8 mm (wanddikte) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop