Cat HP J-Hook Mod clip met C gording clip, 1,5–6,35mm flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Cat HP J-Hook Mod clip met C gording clip, 1,5–6,35mm flens
Catalogusnr# CATHPMVF14
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Met hamer vastzetten of monteren van de vloer met het VAFT-gereedschap
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificaties
Productkenmerken
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.