Doorsteekanker, ongescheurd beton, M10-draad, 70 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Doorsteekanker, ongescheurd beton, M10-draad, 70 mm
Catalogusnr# CAH10070
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Zwaar spreidanker
- Voor niet-gescheurd beton
Specificaties
Productkenmerken
| Karacteristieke axiale belasting volgens ETA-05/0242 | ||
| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 |
| CAH08060 | - | 4.8 kN |
| CAH10070 | - | 6.4 kN |
Certificeringen
CE, 05-0242
English
ETA-05/0242



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.