Z-gording clip, 7,1 mm gat, 1,5–6 mm flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Z-gording clip, 7,1 mm gat, 1,5–6 mm flens
Catalogusnr# AF14
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Hoek flensklem voor draad of kettingophanging van Z-gordingen
- Te monteren vanaf vloer met VAFT-gereedschap en leiding
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.