Balkklem voor strut montage, roestvrij staal, 3–33 mm flens, zware toepassingen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Balkklem voor strut montage, roestvrij staal, 3–33 mm flens, zware toepassingen
Catalogusnr# 6120S4
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Geschikt voor bevestiging van strut montageprofielen
Specificaties
Productkenmerken
| Strut type | A | Statische belasting 1 F1 | Statische belasting 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.