nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met haakse schiethamerbeugel, M6 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met haakse schiethamerbeugel, M6 aansl.
Catalogusnr# 4QTIGBSF
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ophanging voor draadstangen zonder dat extra hardware nodig is
- Compleet met schiethamer inzetstuk
- Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is
- Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap
- Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten
- Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten
- Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt met licht beschadigde schroefdraad en kleine bramen aan draadstanguiteinden
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat doormiddel van een tang wordt geactiveerd
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.