Universele balkklem, getapt M12, 26 mm max. flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele balkklem, getapt M12, 26 mm max. flens
Catalogusnr# 300M12
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Universele blakklem voor standaard I balken
- Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod
- Including set screw and lock nut
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.