109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
Catalogusnr# 1090075EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen
- Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding
- Inclusief bevestigingsschroeven
Specificaties
Productkenmerken
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.