107 1-gat beugel voor CPVC buis, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
107 1-gat beugel voor CPVC buis, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.
Catalogusnr# 1070200EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Compatible Items
Kenmerken
- Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen
- Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding
- Inclusief bevestigingsschroef
Specificaties
Productkenmerken
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.