Draadstang, Staal, Therm.Verz., M10 aansl., 1.000 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Draadstang, Staal, Therm.Verz., M10 aansl., 1.000 mm
Catalogusnr# 050M101000HD
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Op de gewenste lengte te snijden
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.