6000 Beam Clamp Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
6000 Beam Clamp Kit
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Dankzij de rug-aan-rug gelaste profielen bieden deze beugels een soepele en gemakkelijk afstelbare bevestiging over de complete lengte van de het profiel
- Drukklemmen grijpen de montagegoot tussen twee lippen, en voorkomen dat deze gaat draaien
- Veilig zwaar bevestigingssysteem voor kabelgoot, kanaal of leiding
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Thermisch verzinkt
| Strut type | A | Statische belasting 1 F1 | Statische belasting 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.