Installatie en veiligheid

Inleiding tot nVent ERICO Cadweld

De nVent ERICO Cadweld-verbinding


  • Het exothermische lassysteem van nVent ERICO Cadweld is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te herhalen en voor elke toepassing aanpasbaar te zijn.
  • Al sinds zijn uitvinding in 1938 is nVent ERICO Cadweld speciaal ontworpen om zonder formele vergunning en met minimale uitrusting voor persoonlijke bescherming (PPE) te kunnen worden gebruikt, met als doel het werk van installateurs gemakkelijker te maken – in plaats van ingewikkelder.

Hoe het werkt


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

nVent ERICO Cadweld zette zijn traditie van toonaangevende innovaties voort met de ontwikkeling van de nVent ERICO Cadweld Plus, een vereenvoudigde methode voor het uitvoeren van exotherm gelaste elektrische verbindingen. Dit vertrouwde systeem is in de afgelopen jaren geactualiseerd met een nieuw ontwerp voor de nVent ERICO Cadweld Plus-laskop voor in het geïntegreerde lasmateriaalpakket, waarmee het installatieproces gestroomlijnd is omdat er geen ontstekingsmaterialen voor nodig zijn.

Het lasmateriaal voor nVent ERICO Cadweld Plus bevindt zich in een stalen laskop. De laskop wordt in de smeltkroes van de mal geplaatst en de ontstekingsstrip wordt aangesloten op de controle-unit. Eenmaal geactiveerd, geeft de controle-unit een elektronische lading uit die de exotherme reactie initieert. Wanneer de reactie is voltooid, komt het gesmolten metaal vrij en stroomt het door het tapgat naar de in de lasholte te lassen werkstukken.

Om het proces veiliger te maken en gebruik van meerdere stroombronnen mogelijk te maken, heeft nVent ERICO de exothermische lascontrole-unit van nVent ERICO Cadweld Plus Impulse ontwikkeld.

Inleiding tot nVent ERICO Cadweld


IL2585

nVent ERICO Cadweld-systeem

nVent ERICO Cadweld Plus-verbindingen bieden alle voordelen van conventionele nVent ERICO Cadweld-verbindingen:

  • Een stroombelastbaarheid die gelijk is aan of groter dan die van de geleider
  • Bestandheid tegen herhaaldelijke stroomstoringen, zonder in gebruik defect te worden
  • Een permanente, moleculaire verbinding die niet loslaat of corrodeert, wat resulteert in een verbinding met een levensduur die gelijk is aan die van de installatie
  • Las koper aan koper, koper aan gegalvaniseerd of gewoon staal, koper aan met koper bekleed staal, koper aan brons/messing/roestvrij staal, staal aan staal, enz.
  • Geen externe voeding of warmtebron nodig
  • Kwaliteitsborgingsinspectie is eenvoudig en visueel
  • Minimale installatiescholing nodig
  • Overtreft vereisten van "IEEE 837-2014-norm voor het kwalificeren van permanente verbindingen die worden gebruikt bij de aarding van substations”

Hoe nVent ERICO Cadweld moet worden geïnstalleerd


Raadpleeg de instructies in alle pakketten met een nVent ERICO Cadweld-mal voor de juiste voorbereiding en een correct gebruik.

STAP 1: Bereid uw mal voor en verwarm de mal en de geleiders volgens de instructies. Plaats de uiteinden van de geleiders in een open mal.

STAP 2: Sluit de handgrepen om de malhelften in elkaar te vergrendelen. Laat de metalen schijf in de smeltkroes vallen en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit en het tapgat wordt afgedekt.

STAP 3: Breng het lasmetaal in de smeltkroes. Tik op de onderkant van de container om het laspoeder los te maken. Strooi wat laspoeder over de mal.

STAP 4: Sluit het deksel en ontsteek het poeder met een vuursteenpistool. Open de mal na 10 seconden, als het metaal gestold is.

Hoe nVent ERICO Cadweld Plus moet worden geïnstalleerd


Raadpleeg de instructies in alle pakketten met een nVent ERICO Cadweld Plus-mal voor de juiste voorbereiding en een correct gebruik.

STAP 1: Bereid uw mal voor en verwarm de mal en de geleiders. Plaats de uiteinden van de geleiders in een open mal.

STAP 3: Houd de Impulse-schakelaar ingedrukt en wacht op de ontsteking. De lichten geven aan wanneer de reactie plaatsvindt.

STAP 2: Plaats de nVent ERICO Cadweld Plus-laskop in de mal en bevestig de afsluitclip van de nVent ERICO Cadweld Plus Impulse aan de ontstekingsstrip.

STAP 4: Open de mal, verwijder de lege, stalen laskop en reinig de mal – er is geen speciale afvalverwijdering vereist.

Klaar voor meer informatie?

Ga voor video’s over het voorbereiden en maken van een nVent ERICO Cadweld-verbinding en voor onderzoek op het gebied van verbindingstijden naar de rubriek Instructievideo’s en demo’s.

Bekijk video’s en demo’s

Veiligheidsvereisten


  • De installatie-instructies worden bij elke mal van nVent ERICO Cadweld meegeleverd. Tenzij een specifieke locatie andere vereisten hanteert, is er geen extra vergunning nodig. Om een verbinding uit te voeren met nVent ERICOCadweld is geen lasvergunning nodig.
  • Veiligheidshandschoenen en -bril zijn de enige PPE die nVent ERICO aanraadt om veilig de meeste nVent ERICO Cadweld-verbindingen te kunnen maken.
  • Raadpleeg de door uw locatie gehanteerde vereisten voor aanvullende PPE-procedures.
  • De nVent ERICO Cadweld Plus-controle-unit wordt geleverd met snoeren van 1,8 m (6 ft) of 4,6 m (15 ft), zodat de installateur in staat is de Cadweld Plus op afstand te ontsteken.

Inspectie


De correctheid van een inspectie van een nVent ERICO Cadweld-verbinding is afhankelijk van het oordeelsvermogen van het personeel ter plaatse. Kijk goed naar de grootte, kleur, oppervlakteafwerking en poreusheid van de lasverbinding.

Voorbeelden van acceptabele verbindingen:

PH37674.jpg

Tips en trucs


Wilt u meer te weten komen over nVent ERICO Cadweld-installatie?

Bekijk trainingsvideo’s en demo’s en meld u aan voor een praktische training.

HIER BEKIJKEN