Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Wall Mounted Aluminum Shell-Kit (WAK): Improve Enclosure Protection and Thermal Performance

Wandgemonteerde aluminium shell-kit


Het verbeteren van de bescherming van de behuizing en de thermische prestaties vereist vaak complexe aanpassingen, maar dat hoeft niet.

De nVent HOFFMAN Wandgemonteerde aluminium shell-kit (WAK) biedt een praktische oplossing voor het upgraden van kasten voor wandmontage met een extern behuizingssysteem dat de bescherming, isolatie en warmteafvoer verbetert, zonder dat de oorspronkelijke behuizing hoeft te worden gewijzigd.

De WAK is speciaal ontworpen voor WAS-behuizingenen voegt een secundaire aluminium laag toe om de behuizing te omringen, waardoor een beter gecontroleerde interne omgeving ontstaat terwijl de bescherming tegen binnendringen van het basissysteem behouden blijft.

Optimaliseer de prestaties van de behuizing zonder wijzigingen

Een belangrijk voordeel van de WAK is dat deze de prestaties van de behuizing verbetert zonder dat boren, bewerking of structurele wijzigingen nodig zijn.

De behuizingsset is extern gemonteerd, waardoor de integriteit van de behuizing behouden blijft en een extra beschermingsniveau tegen omgevingsfactoren wordt toegevoegd. Dit maakt het een efficiënte oplossing voor toepassingen waarbij het handhaven van bestaande beoordelingen en certificeringen van cruciaal belang is.

Verbeter het thermisch beheer met luchtstroom en isolatie

Thermische opbouw kan de prestaties en betrouwbaarheid van het systeem in gevaar brengen. De WAK ondersteunt stabielere bedrijfsomstandigheden door een combinatie van luchtstroom en isolatie.

De ventilatiesleuven in de behuizing bevorderen de luchtcirculatie rond de behuizing, waardoor warmte effectiever wordt afgevoerd. Bovendien zorgt het dubbelwandige ontwerp voor een isolerende luchtspleet tussen de behuizing en de externe panelen, waardoor de thermische efficiëntie wordt verbeterd en de impact van temperatuurschommelingen wordt beperkt.

Verminder de installatietijd met een gereedschapsvrij ontwerp

De WAK is ontworpen met het oog op de efficiëntie van de installatie. Het complete behuizingssysteem, bestaande uit voor-, zij-, boven- en onderpanelen, kan handmatig worden gemonteerd zonder dat hiervoor speciale gereedschappen of bewerkingen nodig zijn.

Dit vereenvoudigt de integratie, verkort de installatietijd en minimaliseert het risico van fouten tijdens de installatie. Bovendien kunnen teams bestaande behuizingen snel upgraden zonder de bedrijfsactiviteiten te onderbreken.

Gebouwd voor duurzaamheid in industriële omgevingen

De WAK is vervaardigd van aluminium AlMg3 en afgewerkt met een beschermende polyestercoating. Hij is ontworpen voor veeleisende omgevingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Een beveiligd vergrendelingssysteem met een dubbel-bit 3 mm slot en een anti-trillingsmechanisme zorgen voor nog betere bescherming en zorgen voor consistente prestaties onder moeilijke omstandigheden.

Belangrijkste voordelen van de WAK Aluminium Shell Kit

  • Verbetert de bescherming van de behuizing door een externe beschermlaag toe te voegen
  • Verbetert de thermische prestaties door geoptimaliseerde luchtstroom en warmteafvoer
  • Verhoogt de efficiëntie van de isolatie met een ontwerp met dubbele wand
  • Maakt snelle installatie zonder gereedschap mogelijk zonder dat de behuizing hoeft te worden aangepast
  • Biedt duurzaamheid op de lange termijn dankzij de aluminium constructie en beschermende coating

Een slimmere benadering van upgrades voor behuizingen

De WAK (Wall Mounted Aluminum Shell-Kit) biedt een flexibele en efficiënte manier om de prestaties van de behuizing te verbeteren zonder dat het ontwerp of de installatie ingewikkelder wordt.

Doordat er meerdere maten beschikbaar zijn, ondersteunt het een breed scala aan toepassingen waarbij een betere beveiliging en thermische regeling essentieel zijn.

Neem voor meer informatie of om de beschikbare configuraties te verkennen contact op met een lokale nVent-vertegenwoordiger.

Meer informatie