Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Geactualiseerde PWA6000-functies optimaliseren de draadverwerking voor klanten nog verder

Het populaire nVent HOFFMAN Wire PWA6000 Processing Center wordt veel gebruikt voor de optimalisatie van de draadproductie en om de verwerkingstijd met maar liefst 75% terug te brengen, en is voortaan zelfs in staat om kabellengtes tot slechts 115 mm te verwerken, alsook om kabelmaten tot 6 mm2 (10 AWG) te snijden en te strippen.

De PWA6000 automatiseert het snijden op lengte, strippen en krimpen, markeren en bundelen van draden, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en een consistente en nauwkeurige kwaliteit wordt gegarandeerd. De machine plaatst de hulzen aan beide zijden en markeert de draden. In een vooraf vastgestelde volgorde worden de afgewerkte draden op tape gebundeld ter optimalisatie van de orderpicking tijdens het assemblageproces.

De nieuwe functie maakt kortere draadlengtes mogelijk, zodat in combinatie met het volledig geautomatiseerde proces voor de geprefabriceerde draden het paneelbedradingsproces kan worden geoptimaliseerd en de hoeveelheid noodzakelijke materialen kan worden teruggebracht, wat voor klanten een kostenbesparing oplevert.

Voordelen voor de klant:

  • Optimaliseert de draadverwerking
  • Bespaart ruimte in de kabelgoot
  • Vermindert de hoeveelheid afval