Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Stainless Steel Enclosures up to 400 mm Depth for Food and Beverage Applications

Roestvrijstalen behuizingen vanaf 400 mm diepte voor complexe industriële omgevingen

Gestandaardiseerde configuraties met een diepte van 400 mm zijn nu beschikbaar in de nVent HOFFMAN MCSS- en MCDS-behuizingen van roestvrij staal, die complexere toepassingen ondersteunen in sectoren zoals voedingsmiddelen- en drankenindustrie, water- en afvalwater, en in zee- en kustomgevingen.

Meer informatie

Grotere ontwerpflexibiliteit en efficiënte uitvoering van projecten

Naarmate de systeemvereisten blijven evolueren, moet het ontwerp van de behuizing worden aangepast zonder onnodige complexiteit toe te voegen. Dankzij de uitgebreide MCSS- en MCDS-serie kunnen meer systemen worden ontworpen met standaardbehuizingen, waardoor er minder behoefte is aan maatwerkoplossingen.

Door te vertrouwen op gestandaardiseerde configuraties wordt de overgang van ontwerp naar implementatie eenvoudiger. Engineers kunnen installaties effectiever configureren, terwijl projecten profiteren van snellere uitvoering, betere voorspelbaarheid en minder complexiteit.

Naadloze integratie en betrouwbare bescherming voor kritieke apparatuur

Het modulaire combineerbare platform is gebaseerd op wereldwijde IEC-standaarden en kan naadloos worden geïntegreerd met een breed assortiment accessoires, waardoor consistentie tussen toepassingen wordt gegarandeerd en de schaalbaarheid van het systeem wordt ondersteund.

Ontwerpfuncties zoals geïntegreerde profielen en click-in-technologie vereenvoudigen de assemblage en maken uitbreiding of aanpassing eenvoudiger naarmate de vereisten evolueren. Tegelijkertijd helpt de roestvrijstalen constructie van MCSS- en MCDS-behuizingen, in combinatie met gecertificeerde beschermingsniveaus, componenten te beschermen onder zware industriële omstandigheden.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Lange levensduur in corrosieve omgevingen
  • Bescherming tegen stof en vocht
  • Compatibiliteit met geavanceerde behuizingsfuncties en accessoires

Neem contact op met uw lokale nVent-vertegenwoordiger voor meer informatie, toepassingsadvies of ondersteuning bij uw projectvereisten.

Zoek uw plaatselijke vertegenwoordiger