Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Booth Gothenburg Sweden

nVent presenteert innovatieve oplossingen om cruciale systemen veerkrachtig, veiliger, en efficiënter te maken

Bezoek ons bij stand B05:02 van 8 t/m 10 oktober op Scanautomatic 2024 in Göteborg, Zweden.

nVent zal bij Scanautomatic 2024 in Göteborg, Zweden een volledige reeks van oplossingen voor behuizingen, klimaatbeheersing en automatisering van de paneelwerkplaats presenteren van het merk nVent HOFFMAN, die allemaal speciaal zijn ontworpen om het voor klanten gemakkelijker, veiliger en duurzamer te maken om te voldoen aan snel veranderende behoeften. Scanautomatic is het belangrijkste ontmoetingspunt voor industriële automatisering en digitale transformatie in Scandinavië. In stand B05:02 kunnen deelnemers live productdemonstraties bekijken en inzichten krijgen van onze vertrouwde nVent HOFFMAN-experts, waaronder over het volgende:

Voldoen aan snel veranderende behoeften.

Vertrouw op toonaangevende nVent HOFFMAN-oplossingen om kritieke apparatuur en personeel aan te sluiten en te beschermen, terwijl de productiviteit wordt verhoogd en optimaal gebruik wordt gemaakt van de middelen voor industriële automatiseringstoepassingen over de hele wereld:

  • Maximaliseer de bescherming voor de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden in waterzuiveringsinstallaties voor water- en afvalwatertoepassingen.
  • Profiteer van bescherming op elk niveau om het onderhoud te vereenvoudigen en besmetting in voedsel- en drankverwerkingsfabrieken te voorkomen.
  • Bouw een betrouwbare infrastructuur om de efficiëntie te verhogen en de toekomst van energie te voorzien voor toepassingen voor stroomvoorziening en het opladen van elektrische voertuigen.
  • Verkrijg snellere, betrouwbare toegang tot vertrouwde producten van hoge kwaliteit en profiteer van gelokaliseerde ondersteuning en diensten van gekwalificeerde leveranciers in uw markt en regio.

Tijd en kosten besparen

De nVent HOFFMAN-oplossingen voor automatisering van de paneelwerkplaats helpen klanten met het automatiseren van de bewerking van precieze gaten en uitsparingen, het optimaliseren van het bijsnijden van DIN-rails en kabelgoten en het verkorten van de draadverwerkingstijd met tot wel 75%. Dankzij deze oplossingen kunnen integrators en paneelbouwers processen stroomlijnen, de vaardigheden van hun personeel maximaliseren en de productiviteit verhogen om sneller meer zaken te doen.
Bekijk live demo's van de draadassistent (PWA) 6000 en onze binnenkort te lanceren ergonomische grote assemblagetafel voor materiaalverwerking die het bouwen van elektrische panelen veiliger en efficiënter maakt.

De specificatie, assemblage, en installatie versnellen.

nVent zet zich in om het bestellen, ontwerpen, configureren, en monteren van behuizingsoplossingen eenvoudiger te maken en biedt een uitgebreid wereldwijd assortiment van IEC-geclassificeerde behuizingen en accessoires die een optimale bescherming bieden van apparatuur in elektrische infrastructuur en een verscheidenheid aan industriële toepassingen. Het assortiment is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor wereldwijd gebruik en beschikt over verwisselbare accessoires en gepatenteerde, gereedschapsvrije click-in-technologie voor assemblage, terwijl het bestellen wordt gestroomlijnd dankzij wereldwijde onderdeelnummers.

Bezoekers kunnen uit de eerste hand zien hoe de gepatenteerde gereedschapsvrije click-in-technologie van het wereldwijde IEC-assortiment helpt de assemblagetijd met 14 minuten te verminderen bij het koppelen van twee staande behuizingen.

Bezoekers kunnen ook meer te weten komen over de aanstaande lancering van onze volledige nVent HOFFMAN-lijn van ergonomische materiaalverwerkingsapparatuur voor het bewerken, monteren, bedraden, en testen van behuizingen. Net als de assemblagetafel die op de beurs wordt getoond, helpt de hoogwaardige apparatuur het comfort, de veiligheid, en de productiviteit van werknemers te verbeteren.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in stand B05:02!